TBD30-M4-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbd30_32.prj},{NB=TBD30-M4-L30},{CODE=TBD30},{TYPE=Standard},{MAT1=SUS304},{HARDNESS=-},{SURFACE1=-},{MAT2=SUS304},{SURFACE2=-},{MAT3=-},{M=4},{L=30},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBD30_32 - Positioning Kit Adjustable Angle Bolt Standard/Rubber Base/Flange Base
Bill of material
TBD30-M4-L30
CODE
code
TBD30
TBD30
TYPE
type
Standard
Standard
MAT1
Bolt material
SUS304
SUS304
HARDNESS
Bolt hardness
-
-
SURFACE1
surface treatment
-
-
MAT2
Base material
SUS304
SUS304
SURFACE2
base surface treatment
-
-
MAT3
Base end face material
-
-
M
4
6
8
10
4
6
8
10
L
30
30
L1
3
L2
5
L3
2
D
13
13
D1
7
DD
2.2
S
2
TT
t
0
0
DD1
d1
0.0
0.0
PCD
p.c.d
0
0
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청