Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBF33 - Welding D-ring
Bill of material
TBF33-1.12T
CODE
code
TBF33
TYPE
type
Welding D-ring
MAT
Material
Alloy Steel
SUR
Surface Preparation
Baking Paint (Red)
GG
Specifications
A
41 mm
B
35.0 mm
C
38 mm
D
13 mm
E
36 mm
F
33.0 mm
H
81.0 mm
T
5 mm
W
67 mm
WEI
Net Weight
0.40 kg
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen