Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBF34 - 焊接型吊耳
明细表
TBF34-4T
CODE
代码
TBF34
TYPE
类型
焊接型吊耳
MAT
材质
Alloy Steel
SUR
表面处理
Baking Paint (Orange)
GG
规格
A
66 mm
B
14 mm
C
30 mm
D
48 mm
E
65 mm
F
70.0 mm
L
135 mm
W
76 mm
AA
a
3 mm
BB
b
5 mm
WEI
净重
0.60 kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型