Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBF52_53 - Expansion bolt, internal forced gecko
Bill of material
TBF52-M6
CODE
Code
TYPE
Types of
Forced gecko
MAT1
GB material
MAT2
Equivalent material
ST
surface treatment
M
mm
P
Pitch P
1.00 mm
L
25 mm
L1MIN
L1 Min
10 mm
L1MAX
L1 Max
13 mm
L2MIN
L2 Min
10 mm
L2MAX
L2 Max
13 mm
D
8 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)