Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBG05_07 - Protective cover for counterbore
Bill of material
TBG05-3
CODE
Code
TYPE
Types of
Protective cover for counterbore
MAT
Material
Polyurethane
COL
color
HAD
Shore hardness
A90
SP
Specification
AP
Applicable bolts
M3
D
9.0 mm
D1
7.0 mm
D2
2.5 mm
D2TOL
D2 tolerance
+0.4/+0.2 mm
DD
d
0.0 mm
HH
h
1.0 mm
HH1
h1
0.2 mm
TT
t
1.2 mm
R
0.2 mm
LINK
Webiste link
Webiste link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)