Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBG05_07 - 沉孔用保护盖
明细表
TBG05-3
CODE
代码
TYPE
类型
沉孔用保护盖
MAT
材质
聚氨脂
COL
颜色
HAD
肖氏硬度
A90
SP
规格
AP
适用螺栓
M3
D
9.0 mm
D1
7.0 mm
D2
2.5 mm
D2TOL
D2公差
+0.4/+0.2 mm
DD
d
0.0 mm
HH
h
1.0 mm
HH1
h1
0.2 mm
TT
t
1.2 mm
R
0.2 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型