Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBH71_72 - Eccentric clamping screw
Bill of material
TBH71-M3
CODE
code
TYPE
type
Eccentric clamping screw
MAT1
National standard material
35CrMo
MAT2
equivalent material
SCM435
SUR
surface treatment
POW
power level
10.9
M
L
6
P
P(pitch)
0.50
D
6.8
K
2.5
EE
e(eccentric)
0.4
HH
h(min)
1.0
PIU
plum trough number
T10
E
3.10
TOI
E tolerance
+0.3,0
S
S(MAX)
3.3
MIN
Adjustment range min
-0.10
MAX
Adjustment range max
+0.7
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели