Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBK43_44 - Locknut/Non-metallic insert hexagon lock nuts
Bill of material
TBK43-M3
CODE
code
TYPE
type
Locknut/Non-metallic insert hexagon lock nuts
LW
Thread
Coarse teeth
MAT1
material National standard
MAT2
material quite
SUR
Surface treatment
M
mm
P
Pitch P
0.50 mm
MM
m
2.4 mm
S
5.5 mm
HH
h
4.0 mm
EE
e(min)
6.01 mm
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen