카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBL90_91 - Powerful locking nut
Bill of material
TBL90-M6
CODE
code
TYPE
type
Powerful locking nut
MAT
Material
SUR
Surface treatment
M
mm
P
Pitch
1.00 mm
S
10 mm
E
11.5 mm
H1
Upper nut H1
5.0 mm
H1TOL
H1 tolerance
0/-0.32
H2
Lower nut H2
5.0 mm
H2TOL
H2 tolerance
0/-0.32
H
Component height
8.0 mm
HH
h
3.0 mm
G
weight
5 g
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드