Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBL90_91 - 强力锁紧螺帽
明细表
TBL90-M6
CODE
代码
TYPE
类型
强力锁紧螺帽
MAT
材质
SUR
表面处理
M
mm
P
齿距
1.00 mm
S
10 mm
E
11.5 mm
H1
上螺帽H1
5.0 mm
H1TOL
H1公差
0/-0.32
H2
下螺帽H2
5.0 mm
H2TOL
H2公差
0/-0.32
H
组件高度
8.0 mm
HH
h
3.0 mm
G
重量
5 g
LINK
网址链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型