Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBP21_23 - 挡圈·C型(孔用)·弹簧钢/不锈钢
明细表
TBP21-6
CODE
代码
TYPE
类型
C型(孔用)
MAT1
材质
MAT2
材质
HRC
硬度
SUR
表面处理
APP
适用标准
JIS B 2804-2001
SPE
规格
mm
DD3
d3
6.7 mm
DGC
d公差
+0.18/-0.18
TT
t
0.4 mm
TGC
t公差
+0.03/-0.03
BB
b 约
0.7
AA
a 约
1.6
DD0
d0(min)
0.8
DD1
d1
6 mm
DD2
d2
6.25 mm
DD2GC
d2公差
+0.04/0
MM
m
0.50 mm
MMGC
m公差
+0.10/0
NN
n
0.5 min
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型