Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBP41_42 - Circlips for E-Shafts National Standard Spring Steel/Stainless Steel
Bill of material
TBP41-1.2
CODE
code
MAT1
Material National Standard
MAT2
Material equivalent
SUR
Surface treatment
SPE
specification
mm
DD
d Nominal diameter
mm
LD
limit deviation
0/-0.14 mm
H
Basic size of retaining ring H
mm
LH
Limit deviation of retaining ring size H
mm
TT
Basic size of retaining ring t
mm
LTT
Limit deviation of retaining ring size t
+0.03/-0.06 mm
D
D max
mm
DD2
Basic dimensions of installation groove d2
mm
LDD2
Limit deviation of installation groove size d2
0/+0.06 mm
MM
Basic dimensions of installation groove m
mm
LMM
Limit deviation of installation groove size m
0/+0.14 mm
NN
Installation groove size n≥
1.0 mm
DD1
Shaft diameter d1≥
mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés