Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBY15_16 - Pressure riveting stud
Bill of material
TBY15-M3.5-L6
CODE
code
TYPE
type
Through hole type
MAT
material
SUR
surface treatment
M
L
P
p(pitch)
0.6
B
3.90
D
5.39
S
6.4
MIN
Minimum thickness of mounting plate
1.02
PIA
Mounting plate aperture +0.08,0
5.41
DIS
Minimum distance from hole center to board edge
6.80
V
0
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen