Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TCF31 - Plate type hook/Standard
Bill of material
TCF31-D10
CODE
Code
TCF31
TYPE
Types of
Standard
MAT
Material
C45
D
DD
the inside diameter of
28 mm
B
28 mm
T
18 mm
L
50 mm
A
32 mm
E1
10 mm
E2
8 mm
E3
8 mm
P
16 mm
K
7 mm
LOAD
Single load
160 KG
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD