Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TCF45 - 经济型100级眼型旋转吊环
明细表
TCF45-0.3T
CODE
代码
TCF45
TYPE
类型
经济型100级眼型旋转吊环
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
烤漆(橘红色)
SPE
规格
M
8 mm
A
37 mm
B
25 mm
C
8.5 mm
D
11 mm
E
13 mm
F
25 mm
W
47 mm
S
6 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型