Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDB21_22 - Hexagon socket head screw with stopper/adjustable type
Bill of material
TDB21-M4-L10
CODE
code
TYPE
type
Adjustable flat cylindrical stop
MAT1
The main material
SUS304
SUR
Body surface treatment
-
MAT2
Stop material
COL
Stop color
HRD2
Block hardness
M
mm
L
mm
D
7.0 mm
D1
2.1 mm
D2
1.6 mm
D3
3.1 mm
S
7
S1
3 mm
A
4 mm
C
(C)
8.1 mm
L1
4.5 mm
L2
3 mm
T
3.2 mm
LINK
web link
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)