Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TDB21_22 - 内六角圆柱头带挡块螺钉/调节型
明细表
TDB21-M4-L10
CODE
代码
TYPE
类型
调节型 平头圆柱挡块
MAT1
主体 材质
SUS304
SUR
主体 表面处理
-
MAT2
挡块 材质
COL
挡块 颜色
HRD2
挡块 硬度
M
mm
L
mm
D
7.0 mm
D1
2.1 mm
D2
1.6 mm
D3
3.1 mm
S
7
S1
3 mm
A
4 mm
C
(C)
8.1 mm
L1
4.5 mm
L2
3 mm
T
3.2 mm
LINK
网址
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型