TDB92-M3-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tdb92_97.prj},{NB=TDB92-M3-L15},{CODE=TDB92},{TYPE=SR type},{TYPE1=Antistatic type},{THR=Coarse tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Glossy galvanized},{STR=10.9},{MAT1=polyurethane},{COL=black},{HRD=Xiao styleA90},{ANT=10^6~10^9Ω},{MAT2=SS400},{SUR1=Glossy galvanized},{M=3},{L=15},{LINK=Website link},{PPATH=tdb92_97/assem/tdb92_97_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDB92_97 - Hexagon head bolt with stopper/Regulating type.Flat head type
Bill of material
TDB92-M3-L15
CODE
code
TDB92
TDB92
TYPE
type
SR type
TYPE1
type
Antistatic type
THR
thread
Coarse tooth
MAT
subject material
SCM435
SCM435
SUR
subject surface preparation
Glossy galvanized
Glossy galvanized
STR
subject strength grade
10.9
10.9
MAT1
Stop material
polyurethane
COL
Stop colour
black
HRD
Stop hardness
Xiao styleA90
ANT
Antistatic value
10^6~10^9Ω
MAT2
enclosure material
SS400
SS400
SUR1
enclosure surface preparation
Glossy galvanized
Glossy galvanized
M
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
L
15
20
25
30
35
40
15
20
25
30
35
40
mm
DD
d
3.5
mm
SR
3.5
mm
A
2.0
mm
A2
0.7
mm
A3
A1
2.0
mm
S
5.5
mm
C
6.4
mm
T
2.4
mm
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청