Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TDB92_97 - 六角头带挡块螺栓/调节型.平头型
明细表
TDB92-M3-L16
CODE
代码
TYPE
类型
SR型
TYPE1
类型
防静电型
THR
螺纹
粗牙
MAT
材质(主体)
SUR
表面处理(主体)
STR
强度等级(主体)
MAT1
材质(挡块)
聚氨酯
COL
颜色(挡块)
黑色
HRD
硬度(挡块)
肖式A90
ANT
防静电值
10^6~10^9Ω
MAT2
材质(附件)
SUR1
表面处理(附件)
M
mm
L
mm
DD
d
3.5 mm
SR
3.5 mm
A
2.0 mm
A2
0.7 mm
A3
A1
2.0 mm
S
5.5 mm
C
6.4 mm
T
2.4 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型