Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TFC01 - Environmental protection seal
Bill of material
TFC01-D4-L6-01
CODE
code
TFC01
TYPE
type
Environmental protection seal
MAT
material
SUS420
HARDNESS
hardness
48~54HRC
D
L
IDE
Identification seal
1
L1
4
A
2
MXP
MxP
M2x0.4
TEX
Text depth
0.2
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen