Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA41 - Sanitary Pipe Fittings 3A Standard Heavy Duty Single Rivet Clamp
Bill of material
CNSTYPECODE
CODE
code
BLA41
TYPE
type
Heavy duty single rivet clamp
STA
Standard vertebra
Full 3A standard
MAT
Material
SUS304
SIZE
Nominal size
DIA
Applicable pipe diameter
1"~1.5"
DD
d
44.4
D
53.6
LINK
web link
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD