Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA82 - Sanitary grade pipeline accessories/ball valve/Manual • Butterfly shaped
Bill of material
BLA82-5
CODE
Code
BLA82
TYPE
Types of
Butterfly shaped
MAT1
valve material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
silica gel
MAT3
valve seat material
PTFE
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1/2‘’
D
Size annotation diagram
12.7 mm
D1
25.2 mm
D2
9.4 mm
L
70 mm
H
60 mm
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD