Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLD61_63 - Flat key · semi finished product type
Bill of material
BLD61-B3-L100
CODE
Code
TYPE1
Types of
Semi-finished product type
TYPE2
Types of
Ordinary type
MAT1
National standard Material
MAT2
Equivalent Material
TE
tensile strength
600N/mm2more than
B
B h9
mm
BTHE
B tolerance
0/-0.025
L
Minimum unit 1
H
3 mm
HTHE
H tolerance
C
0.2 mm
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей