BLF21-D3-L8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blf21.prj},{NB=BLF21-D3-L8},{CODE=BLF21},{TYPE1=High-precision type},{THE=+0.002/0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=3},{L=8},{V2=0.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLF21 - Straight type positive tolerance positioning pin, high precision type
Bill of material
BLF21-D3-L8
CODE
code
BLF21
TYPE1
Types of
High-precision type
THE
The tolerance
+0.002/0
MAT1
National standard material
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
HRD
Hardness
56HRC~
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
L
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
V1
1.0
mm
V2
0.5
mm
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청