Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLM25_26 - Thread sleeve self-tapping 308 standard type
Bill of material
BLM25-M3
CODE
code
TYPE
type
Self-tapping 308 standard type, three round holes, coarse teeth
MAT
Material
SUR
Surface treatment
YT
use
Strengthen thread strength
M
mm
P
Pitch
0.50 mm
L
6 mm
N
External thread
M5x0.6 mm
LZKZJ
Reference drilling diameter (aluminum alloy)
4.6~4.7 mm
ZZKZJ
Reference drilling diameter (cast iron)
4.7~4.8 mm
ZKSD
Minimum drilling depth
8 mm
CKZL
reference weight
0.5 g
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD