Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLU49_50 - Label - vertical · pictorial label
Bill of material
BLU49-A40-01
CODE
code
TYPE1
type
Vertical type
TYPE2
type
Graphic label
TYPE3
type
MAT
material
PET, PVC synthetic materials
SYHJWD
Ambient temperature
-20~80℃
XSFS
method of sales
Bag (10pcs/bag)
A
mm
BS
Identification
B
50 mm
W
36 mm
F
36 mm
G
10 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen