Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLU49_50 - Label - vertical · pictorial label
Bill of material
BLU49-A40-01
CODE
code
TYPE1
type
Vertical type
TYPE2
type
Graphic label
TYPE3
type
MAT
material
PET, PVC synthetic materials
SYHJWD
Ambient temperature
-20~80℃
XSFS
method of sales
Bag (10pcs/bag)
A
mm
BS
Identification
B
50 mm
W
36 mm
F
36 mm
G
10 mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés