BLW81-h7-D1-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blw81-h7_83-h7.prj},{NB=BLW81-h7-D1-L5},{CODE=BLW81-h7},{TYPE=Chamfering C},{THE=h7},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=1.0},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLW81-h7_83-h7 - Straight rod type negative tolerance locating pin, chamfered C type, H7
Bill of material
BLW81-h7-D1-L5
CODE
code
BLW81-h7
BLW81-h7
TYPE
type
Chamfering C
THE
The tolerance
h7
MAT1
National standard material
GCr15
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
SUJ2
HRD
Hardness
56HRC~
56HRC~
D
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
mm
DTHE
D The tolerance
0/-0.01
L
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
C
0.2
0.2
mm
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청