Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX81_83 - Step parallel pin and through hole thread
Bill of material
BLX81-D6-1205
CODE
Code
TYPE
Types of
Through hole thread type
THE
tolerance
One end p6 end h7
MAT
Material
HRD
hardness
D
mm
DPOOL
6,8,10,12 mm
P6THE
P6 tolerance
+0.020/+0.012
H7THE
H7 tolerance
0/-0.012
SP
specification
M
4 mm
L
12 mm
V
5 mm
V1
2.0 mm
V2
5 mm
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)