카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX81_83 - Step parallel pin and through hole thread
Bill of material
BLX81-D6-1205
CODE
Code
TYPE
Types of
Through hole thread type
THE
tolerance
One end p6 end h7
MAT
Material
HRD
hardness
D
mm
DPOOL
6,8,10,12 mm
P6THE
P6 tolerance
+0.020/+0.012
H7THE
H7 tolerance
0/-0.012
SP
specification
M
4 mm
L
12 mm
V
5 mm
V1
2.0 mm
V2
5 mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드