Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMG45 - Compression pipeline accessories/Reducing tee joint
Bill of material
BMG45-2015
CODE
Code
BMG45
TYPE
Types of
Reducing tee joint
STA
standard
DIN
MAT
material
SUS304
NOM
Nominal size
D
20.0 mm
D1
16.0 mm
L
94 mm
LTOL
L
±4 mm
H
50 mm
HTOL
R
±2 mm
T
0.8 mm
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD