Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMJ03 - With seat magnet - strong type
Bill of material
BMJ03-D10
CODE
code
BMJ03
TYPE
type
Strong type
MAT1
Magnet seat material
SUM24L
SUR1
Magnet seat surface treatment
Black coating
MAT2
Magnet material
Cobalt magnet
SUR2
Magnet surface treatment
-
MAT3
Copper ring material
brass
NRWD
Heat resistant temperature
200℃
BMCJ
Surface magnetic pole
N
D
mm
L
8 mm
M
M4
D1
8 mm
D2
7.0 mm
T
3 mm
HH
h
2.1 mm
XYLN
Attraction N
14.7(1.5) kgf
BMCTMDGS
Surface flux density Gaussian
2700~3700 G
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)