Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMJ03 - 带座磁铁-强力型
明细表
BMJ03-D10
CODE
代码
BMJ03
TYPE
类型
强力型
MAT1
磁铁座材质
SUM24L
SUR1
磁铁座表面处理
发黑
MAT2
磁铁材质
钴磁铁
SUR2
磁铁表面处理
-
MAT3
铜环材质
黄铜
NRWD
耐热温度
200℃
BMCJ
表面磁极
N
D
mm
L
8 mm
M
M4
D1
8 mm
D2
7.0 mm
T
3 mm
HH
h
2.1 mm
XYLN
吸引力N
14.7(1.5) kgf
BMCTMDGS
表面磁通密度高斯
2700~3700 G
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型