Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK26 - Magnet with seat Boss type
Bill of material
BMK26-D10
CODE
code
BMK26
TYPE
type
Boss type, female thread type
MAT1
Magnet holder material
SUM23
SUR1
Magnet holder surface treatment
Nickel plated
MAT2
Magnet material
Neodymium magnet
SUR2
Magnet Surface Treatment
Nickel plated
HEAT
heat resistant temperature
80℃
POL
surface pole
N
D
L
11.5
L1
4.5
D1
7.5
DD
d
6
T
3.2
M
3
ADS
Adsorption forceN(kgf)
25(2.55)
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model