Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK50 - Magnet with seat Button type
Bill of material
BMK50-D13
CODE
code
BMK50
TYPE
type
Pushbutton type
MAT
Magnet material
Alnico magnets
SUR
Magnet surface treatment
Spray (red)
HEA
Heat resistant temperature
180℃
POL
Surface magnetic poles
S
POL1
Reverse magnetic pole
N
D
L
10.0
DD1
d1
4.5
HH
h
5.0
DD2
d2
7.0
W
4.5
ATT
Attraction N(kgf)
7
WEIGHT
weight (g)
3
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés