Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK91 - Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
Bill of material
BMK91-d10
CODE
Code
BMK91
TYPE
type
Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
MAT
Shell material
SUS316
MAT1
Sealing medium material
magnetic fluid
WD
Operating temperature
-20~80°C °C
DD
d
mm
DDTOL
d tol
+0.03/+0.01 mm
PD
Matching shaft diameter
10 mm
PDTOL
PD tol
-0.01/-0.03 mm
D
90 mm
D1
51 mm
D2
34 mm
PCD
P.C.D
70 mm
L
78 mm
L1
64.0 mm
M
Locking screw
M5
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen