Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BML86 - Magnetic rod high-strength square type
Bill of material
BML86-A25-B25-L200
CODE
code
BML86
TYPE
type
Square
MAT1
Surface material
SUS304
MAT2
Magnet material
Neodymium boron
NRWD
Heat-resistant temperature
80°C
A
25 mm
ATOL
A tolerance
+0.5/-0.5 mm
B
25 mm
BTOL
B tolerance
+0.5/-0.5 mm
L
mm
LTOL
L tolerance
+1/-1 mm
CTMD
Surface magnetic flux density Gauss
12000 G
CTTOL
Gauss tolerance of surface flux density
+300/-300 G
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели