Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMZ76_79 - 浮子流量计/气体/液体/面板式
明细表
BMZ77-4-0.1
CODE
代码
TYPE
类型
面板式
MED
介质
REG
调节阀
SPE
规格
MEA
测量范围
CON
连接方式
∅6快插
ACC
精度
±4%
A
94 mm
B
27 mm
C
21 mm
D
14 mm
M
--- mm
F
70 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型