E-FFM01-D8-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/e-ffm01_11.prj},{NB=E-FFM01-D8-L30},{CODE=E-FFM01},{TYPE=With flat square ring groove type, economical type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{D=8},{L=30},{H=4},{W=4},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-FFM01 - Stretch spring struts with flat square ring groove type
Bill of material
E-FFM01-D8-L30
CODE
code
E-FFM01
E-FFM01
TYPE
type
With flat square ring groove type, economical type
MAT
GB material
45
45
MAT1
Quite material
S45C
S45C
SUR
surface treatment
Blackening
Blackening
D
8
10
12
8
10
12
L
30
40
50
30
40
50
A
3
H
4
D1
5.0
F
4.0
E
8
DD
d
3.4
W
4
APP
Screws apply
TAM01-M3/TAM02-M3
PILL
Suitable for hexagonal pillars
RBC01-S6
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청