FHK03-170-7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk03.prj},{NB=FHK03-170-7},{CODE=FHK03},{TYPE=Compact},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=Blacken},{SUR2=polishing+nitriding},{USE=N2},{SPE=170},{TRIP=7},{LINK=Website link},{PPATH=fhk03/assem/fhk03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK03 - High load nitrogen spring/Compact
Bill of material
FHK03-170-7
CODE
Code
FHK03
TYPE
type
Compact
MAT1
Cylinder barrel material
40Cr
MAT2
piston rod material
38Cr
SUR1
Cylinder barrel surface preparation
Blacken
SUR2
piston rod surface preparation
polishing+nitriding
USE
Use gas
N2
SPE
specification
170
320
350
500
750
1000
1500
2400
4200
6600
9500
20000
170
320
350
500
750
1000
1500
2400
4200
6600
9500
20000
TRIP
trip
7
10
15
19
25
38
50
63
75
80
100
125
7
10
15
19
25
38
50
63
75
80
100
125
INI
Spring force at+20°C Initial force
1700
N
TER
Spring force at+20°C Terminal force
2800
N
L
44.0
mm
LEN
Length after compression
37.0
Lmin
D
19
mm
D1
0
mm
DD
d
11
mm
C
0.0
mm
E
6
mm
R
1.0
mm
F
17.0
mm
G
1
mm
H
0
mm
J
0
mm
MHH
Mh
M6deep5.5
A
0
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청