Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK04 - 高负载氮气弹簧/强力型
明细表
FHK04-500-6
CODE
代码
FHK04
TYPE
类型
强力型
MAT1
气缸筒材质
40Cr
MAT2
活塞杆材质
38Cr
SUR1
气缸筒表面处理
发黑
SUR2
活塞杆表面处理
抛光+渗氮
USE
使用气体
N2
SPE
规格
TRIP
行程
INI
在+20°C时的弹簧力 初始力
4250 N
TER
在+20°C时的弹簧力 终端力
7300 N
L
56 mm
LEN
压缩后长度
50 Lmin
D
25 mm
DD
d
16 mm
E
5.0 mm
R
1.0 mm
F
11.5 mm
G
1 mm
J
12 mm
MHH
Mh
M4深7
A
M6 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型