카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK52 - Flange for high load nitrogen spring, top mounted, standard
Bill of material
FHK52-32
CODE
code
FHK52
TYPE
type
Top mounted installation · square
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Blacken
SPE
Specifications
D
31.9 mm
PCD
P.C.D
49.5 mm
A
35.0 mm
DD
d
7.0 mm
H
9 mm
MOD
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK01-170/FHK03-350/FHK04-750/FHK05-350
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드