Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFUF - Compression spring L size specified type Outer diameter reference type
Bill of material
YFUF-D5-L15-A
CODE
code
YFUF
TYPE
type
Outer diameter reference type/L size specified type
MAT
Material
SUS304-WPB
SUR
Surface treatment
-
AD
Allowable displacement
F=Lx50%
D
mm
DTOL
D dimension tolerance
±0.3
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
LTOL
L dimension tolerance
±1
LTS
Load type selection
ML
Maximum load
4.5 N
DD
d
0.5 mm
P
P (reference)
1.5 mm
LINK
weblink
webxxx