Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFUF - Compression spring L size specified type Outer diameter reference type
Bill of material
YFUF-D5-L15-A
CODE
code
YFUF
TYPE
type
Outer diameter reference type/L size specified type
MAT
Material
SUS304-WPB
SUR
Surface treatment
-
AD
Allowable displacement
F=Lx50%
D
mm
DTOL
D dimension tolerance
±0.3
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
LTOL
L dimension tolerance
±1
LTS
Load type selection
ML
Maximum load
4.5 N
DD
d
0.5 mm
P
P (reference)
1.5 mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)