YNWL-D5.5-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ynwl_j-ynwl.prj},{NB=YNWL-D5.5-L30},{CODE=YNWL},{TYPE=Inner diameter standard type Standard type},{GBMAT=Spring steel},{MAT=SWP-A},{SUR=Black Coating},{D=5.5},{L=30},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YNWL_J-YNWL - Compression spring - inner diameter reference type
Bill of material
YNWL-D5.5-L30
CODE
Code
YNWL
YNWL
TYPE
Types of
Inner diameter standard type Standard type
Inner diameter standard type Standard type
GBMAT
National standard material
Spring steel
MAT
Material
SWP-A
SUR
Surface treatment
Black
Black
DI
Allowable displacement
L×40%
CO
Spring Constant Tolerance
±10%
D
5.5
6.5
8.5
10.6
13.6
16.6
5.5
6.5
8.5
10.6
13.6
16.6
mm
L
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
D2
pin diameter
5
D1
7.0
mm
DD
d
0.75
mm
L1
Compression length
10.9
F
Fmax
12
N
Allowable load N max
13.7
THCS
Spring constant NN/mm
1.1
mm
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청