XTG01-01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xtg01.prj},{NB=XTG01-01},{CODE=XTG01},{MAT1=Teflon bronze},{MAT2=nitrile rubber},{COLOR=Brown},{PP=The holes are sealed with reciprocating motion in both directions},{STR=≤60MPa},{SP=≤15m/s},{FRE=≤5Hz},{TRF=-30~110℃},{UM=Mineral based hydraulic oil, flame retardant oil, biodegradable hydraulic oil, water},{SPE=01},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XTG01 - Hole with a grille ring
Bill of material
XTG01-01
CODE
code
XTG01
MAT1
Wear ring material
Teflon bronze
MAT2
O-ring material
nitrile rubber
COLOR
color
Brown
PP
Purpose
The holes are sealed with reciprocating motion in both directions
STR
Stress
≤60MPa
SP
Speed
≤15m/s
FRE
Frequency
≤5Hz
TRF
Temperature range for use
-30~110℃
UM
Use Medium
Mineral based hydraulic oil, flame retardant oil, biodegradable hydraulic oil, water
SPE
Specifications
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
D
D (Product dimensions)
30.3
DD
d (Product dimensions)
26.84
DD1
d1 O-ring
2.62
H
H (Product dimensions)
2.95
DD2
d2 Shaft diameter
30.0
D1
D1 Bottom diameter of groove
22.5
L
L (Slot width)
3.2
RR
r (MAX)
0.6
S1
Radial clearance(<10MPa)
0.4
S2
Radial clearance(<20MPa)
0.25
S3
Radial clearance(<40MPa)
0.15
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청