XTS21-01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xts21.prj},{NB=XTS21-01},{CODE=XTS21},{MAT1=Teflon carbon fiber},{MAT2=SUS301},{COLOR=Black},{PP=Shaft with rotary seal},{STR1=45},{STR2=60},{SP=2},{TRF=-40~260℃},{UM=Water, steam, oil, crude oil, common chemicals, petrochemicals},{SPE=01},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XTS21 - Rotating pan plug seal
Bill of material
XTS21-01
CODE
code
XTS21
MAT1
Main body material
Teflon carbon fiber
MAT2
Spring material
SUS301
COLOR
color
Black
PP
Purpose
Shaft with rotary seal
STR1
Dynamic maximum pressure
45
MPa
STR2
Static maximum pressure
60
MPa
SP
Maximum speed of rotation
2
m/s
TRF
Temperature range for use
-40~260℃
UM
Use Medium
Water, steam, oil, crude oil, common chemicals, petrochemicals
SPE
Specifications
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
DD
d (Product dimensions)
4.5
D
D (Product dimensions)
10.5
D1
D1 (Product dimensions)
14.0
H
H (Product dimensions)
3.4
HH
h (Product dimensions)
0.9
DD2
d2 Shaft diameter
5
D2
D2 Bottom diameter of groove
10.0
D3
D3 Bottom diameter of groove
14.2
L1
L1 (Slot width)
3.6
L2
L2 (Slot width)
0.85
L2TOL
L2 Tolerance
0/-0.1
K
K Chamfer
0.8
RR
r (max) Inverted Circle
0.3
S
Radial clearance (<2MPa)
0.25
S1
Radial clearance(<10MPa)
0.15
S2
Radial clearance(<20MPa)
0.10
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청