Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XTS21 - 旋转泛塞封
明细表
XTS21-01
CODE
代码
XTS21
MAT1
主体材质
聚四氟乙烯+碳纤维
MAT2
弹簧材质
SUS301
COLOR
颜色
黑色
PP
用途
轴用旋转密封
STR1
动态最高压力
45 MPa
STR2
静态最高压力
60 MPa
SP
旋转最高速度
2 m/s
TRF
使用温度范围
-40~260℃
UM
使用介质
水,蒸汽,油,原油,普通化学品,石油化学品
SPE
规格
DD
d (产品尺寸)
4.5
D
D (产品尺寸)
10.5
D1
D1(产品尺寸)
14.0
H
H (产品尺寸)
3.4
HH
h (产品尺寸)
0.9
DD2
d2 轴径
5
D2
D2 沟槽底径
10.0
D3
D3 沟槽底径
14.2
L1
L1 (槽宽)
3.6
L2
L2 (槽宽)
0.85
L2TOL
L2 公差
0/-0.1
K
K 倒角
0.8
RR
r (max) 圆角
0.3
S
径向间隙 (<2MPa)
0.25
S1
径向间隙 (<10MPa)
0.15
S2
径向间隙 (<20MPa)
0.10
LINK
网址链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型