Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XUE01_02 - 油封·带副唇型
明细表
XUE01-d10-D18-C4
CODE
代码
TYPE
类型
带副唇型/外周橡胶型
MAT
油封 材质
HRD
油封 硬度(肖氏)
HS70±5
MAT1
金属环
SPCC
MAT2
弹簧
SW-B
COL
颜色
USE
用途
轴用旋转
WD
使用温度范围
YL
使用压力范围
0~0.03MPa
SD
线速度
10m/s以内
DD
d
mm
DDPOOL
d pool
10,12,14,15,16,17,18,20,25,28,30,35,40,45,50 mm
D
mm
C
mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型