Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE31 - Sealing ring: UN type
Bill of material
XUE31-d4-D10-B4
CODE
code
XUE31
TYPE
type
UN type
MAT
material
TPU
HAR
hardness
HS90±5
COL
colour
blue
OTR
Operating temperature range
-20~100℃
OPR
Operating pressure range
Below 30MPa
LSD
Line speed
0.03~0.5m/s
USE
use
Universal axial sliding one-way seal for bore shaft
DD
d
D
mm
B
mm
H
4.5 mm
LINK
web link
website link
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD